BOCK, FKX40/470 K, Vehicle compressor

097B13988

Refrigerants: R407C; R134a; R513A, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub E55, Legacy BOCK ID: 13988

Produktdetaljer

Bruttovægt 37 Kilogram
Nettovægt 34.1 Kilogram
Volume 187.11 Liter
EAN nr. 5715162575161

 

Afgangstilslutning kommentarer Standard
Afgangstilslutning kommentarer Dust cover
Afgangstilslutning kommentarer Standard
Afgangstilslutning kommentarer Dust cover
Bredde [mm] 326 mm
Capacity regulator No
Clutch type No
Cylinder 4
Description Compressor FKX40/470 K
Family FK Vehicle Compressors
Farve Not painted
Flywheel No
Frequency Hz w/o motor
Godkendelsesstandard No
Intermediate flange/adapter No
Kompressorstrømforsyning [V] w/o motor
Kølemidler R134a
R407C
R513A
Legacy BOCK ID 13988
Length (mm) 384
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Modelnummer FKX40/470 K
Oil pressure safety switch No
Oil sump heater No
Olietype BOCKlub E55
Omfattet af WEEE No
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Produktgruppe Open type compressors
Produktnavn Reciprocating compressor FK
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
SCIP-dossier nr. c39ad343-54d0-4779-b42e-3e4fd5831448
SCIP-dossier produktnavn FK(X)40/…. - series
Slagvolumen [cm3] 466 cm³
Teknologi Vehicle compressor
Thermal protection thermostat No
Totalhøjde [mm] 369 mm
Type FKX40
Typebetegnelse FKX40/470 K
Varemærke BOCK

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality