BOCK, FKX30/235 N, Vehicle compressor

097B13971

Refrigerants: R407C; R134a; R513A, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub E55, Legacy BOCK ID: 13971

Produktdetaljer

Bruttovægt 33.64 Kilogram
Nettovægt 25.7 Kilogram
Volume 135.828 Liter
EAN nr. 5715162575208

 

Afgangstilslutning kommentarer Standard
Afgangstilslutning kommentarer Soldering
Afgangstilslutning kommentarer Standard
Afgangstilslutning kommentarer Soldering
Afgangstilslutning størrelse [in] 5/8 in
Bredde [mm] 250 mm
Clutch type No
Cylinder 2
Description Compressor FKX30/235 N
Discharge connection size [mm] 16 mm
Familie FK Vehicle Compressors
Farve Not painted
Flywheel No
Frequency [Hz] w/o motor
Godkendelsesstandard No
In scope of WEEE and contain batteries No
Intermediate flange/adapter No
Kompressorstrømforsyning [V] w/o motor
Kølemidler R134a
R407C
R513A
Legacy BOCK ID 13971
Length (mm) 329
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number FKX30/235 N
Oil sump heater No
Olietype BOCKlub E55
Produktgruppe Open type compressors
Produktnavn Reciprocating compressor FK
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
SCIP-dossier nr. 45d3bddc-7f41-4b9e-bf54-36219f358e5a
SCIP-dossier produktnavn FK(X)30/…. - series
Slagvolumen [cm3] 233 cm³
Suction connection size [mm] 22 mm
Sugetilslutning størrelse [in] 7/8 in
Teknologi Vehicle compressor
Thermal protection thermostat No
Totalhøjde [mm] 324 mm
Type FKX30
Typebetegnelse FKX30/235 N
Varemærke BOCK

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality