Produktdetaljer

Bruttovægt 360.3 Kg
Nettovægt 306.3 Kg
Volume 539.924 Liter
EAN nr. 5715162578773

 

Afgangstilslutning kommentarer Standard
Afgangstilslutning kommentarer Soldering
Afgangstilslutning kommentarer Standard
Afgangstilslutning kommentarer Soldering
Afgangstilslutning størrelse [in] 2 1/8 in
Bredde [mm] 646 mm
Capacity regulator No
Clutch type No
Cylinder 8
Discharge connection size [mm] 54 mm
Elevated base plate No
Familie F Compressors
Farve Blue (standard)
Flywheel No
Frequency [Hz] w/o motor
Godkendelsesstandard No
In scope of WEEE and contain batteries No
Kompressorstrømforsyning [V] w/o motor
Kølemidler R22
Legacy BOCK ID 11517
Length (mm) 703
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number F88/3235
Oil differential pressure sensor No
Oil pressure safety switch No
Oil service valve No
Oil sump heater No
Oil temperature sensor No
Olietype BOCKlub A46
Product Name Description Reciprocating compressor F
Produktgruppe Open type compressors
Step protection for CR/SU No
Suction connection size [mm] 76 mm
Sugetilslutning størrelse [in] 3 1/8 in
Teknologi Open Type Compressor
Thermal protection thermostat No
Totalhøjde [mm] 689 mm
Type F88
Typebetegnelse F88/3235
Varemærke BOCK

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality