Gulvvarmestyring, Rumtermostat CF2+, Institutionsmodel

088U0211

VVS: 460960211
Dette produkt er udgået.

SU 3.0V Danfoss CF-RP 071SU-01A-24U

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.207 Kilogram
Nettovægt 0.19 Kilogram
Volume 0.605 Liter
EAN nr. 5702420068206

 

Adaptiv læring Ja
Anvendelse Tamperproof
Batteriforsyning 2 alkaliske AA-batterier 1,5 V
Description SU 3.0V Danfoss CF-RP 071SU-01A-24U
Display (ja/nej) Nej
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-overensstemmelse Yes
EU RoHS-undtagelsesklausul No
Forsyningsspænding [V] 3 V
Grænseflader Trådløs
Indbygning Nej
Installation Vægmonteret
IP-beskyttelsesklasse IP21
Manipulationssikret Ja
Mulighed for gulvføler Nej
Omfattet af WEEE Yes
Passer til 24V actuators
Produktgruppe Floor Heating Controls
Produktoplysninger Rumtermostat, institutionsmodel
REACH-kandidatlistens stoffer No
Sendefrekvens [MHz] 868.42 MHz
Spindelposition Institutionsmodel
Temperaturindstillingsområde [°C] [Maks.] 35 °C
Temperaturindstillingsområde [°C] [Min.] 3 °C
Temperaturregulering Ja
Trådløs transmission [m] [Maks.] 30 m
Type Room Thermostat CF2
Varmereguleringstype Rumtermostat
Vægmonteres Ja
Vægmontering Ja

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality