PEX-rør, 20 mm, 120 m, 6 bar

088X0959

VVS: 087411020
Dette produkt er udgået.

PEX-A-rør 20 x 2 mm, 120 m

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.125 Kilogram
Nettovægt 0.113 Kilogram
Volume 0.912 Liter
EAN nr. 5702425135736

 

Anvendelse Floor heating pipes
Arbejdstryk [bar] [Maks.] 6 bar
Description PEX-A-rør 20 x 2 mm, 120 m
Fremløbstemperatur [°C] [Maks.] 95 °C
Længde [m] 120 m
Materiale PEX-A
Produktgruppe FH Pipes
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rørdiameter [mm] 20 mm
Type PEX pipes
Vægtykkelse [mm] 2 mm

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality