Indbyggede, FH-kabinetter, Zink, 575 mm

088X0911

In wall cabinet, width 575 mm

Produktdetaljer

Bruttovægt 7.34 Kilogram
Nettovægt 6.6 Kilogram
Volume 48.8 Liter
EAN nr. 5715162477465

 

Bredde [mm] 575 mm
Description In wall cabinet, width 575 mm
Dybdeområde [mm] [Maks.] 145 mm
Dybdeområde [mm] [Min.] 108 mm
Justerbart højdeinterval [mm] [Maks.] 675 mm
Justerbart højdeinterval [mm] [Min.] 585 mm
Materiale Zink
Produktgruppe FH Cabinets
Type Flush Mounted

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality