Indbyggede, FH-kabinetter, Zink, 445 mm

088X0910

In wall cabinet, width 445 mm

Produktdetaljer

Bruttovægt 6 Kilogram
Nettovægt 5.4 Kilogram
Volume 38.888 Liter
EAN nr. 5715162477458

 

Bredde [mm] 445 mm
Description In wall cabinet, width 445 mm
Dybdeområde [mm] [Maks.] 145 mm
Dybdeområde [mm] [Min.] 108 mm
Justerbart højdeinterval [mm] [Maks.] 675 mm
Justerbart højdeinterval [mm] [Min.] 585 mm
Materiale Zink
Produktgruppe FH Cabinets
Type Flush Mounted

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality