SpeedUp kantisolering 50 m, Termisk ledeevne [W/mK]: 0.03

088X0122

VVS: 339525122

SpeedUp kantisolering 50 m

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.02 Kilogram
Nettovægt 0.02 Kilogram
Volume 1.095 Liter
EAN nr. 5702420089829

 

Description SpeedUp kantisolering 50 m
Dækningsområde [m²] 5 m²
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Højde [mm] 100 mm
Længde [m] 50 m
Materiale PE-skum
Produktgruppe Accessories for Dry Systems
Termisk ledeevne [W/mK] 0.03 W/m-K
Tykkelse [mm] 8 mm
Type Accessories for Dry Systems

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality