SpeedUp alu.-gulvvarmeplade CZ 4 stk., Termisk ledeevne [W/mK]: 0.035

088X0112

VVS: 339534112

SpeedUp alu.-gulvvarmeplade CZ 4 stk.

Produktdetaljer

Bruttovægt 1.2 Kilogram
Nettovægt 1.2 Kilogram
Volume 15 Liter
EAN nr. 5702420111407

 

Bredde [mm] 500 mm
Description SpeedUp alu.-gulvvarmeplade CZ 4 stk.
Dækningsområde [m²] 0.5 m²
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Længde [mm] 250 mm
Materiale Aluminium/ekspanderet polystyrenskum
Nyttelast [kN/m2] 8 kN-m
Passer til EN 12086
EN 12089
EN 826
Produktgruppe Accessories for Dry Systems
Rørdiameter [mm] 16 mm
Termisk ledeevne [W/mK] 0.035 W/m-K
Trykstyrke [kPa] 240 KPa
Tykkelse [mm] 30 mm
Type Accessories for Dry Systems
Varmetransmissionsmodstand [m2K/W] 0.86 W/m-K

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality