SpeedUp trykfordelingsplade stål 0,16 m2, Termisk ledeevne [W/mK]: 45

088X0111

VVS: 339526111

SpeedUp trykfordelingsplade stål 0,16 m2

Produktdetaljer

Bruttovægt 1.24 Kilogram
Nettovægt 1.24 Kilogram
Volume 0.16 Liter
EAN nr. 5702420090689

 

Bredde [mm] 200 mm
Description SpeedUp trykfordelingsplade stål 0,16 m2
Dækningsområde [m²] 0.16 m²
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Længde [mm] 800 mm
Materiale Stål
Produktgruppe Accessories for Dry Systems
Termisk ledeevne [W/mK] 45 W/m-K
Tykkelse [mm] 1 mm
Type Accessories for Dry Systems

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality