SpeedUp let gulvvarmesystem, Gulvvarmeplader, 0.50 m², Ekspanderet polystyrenskum, Termisk ledeevne [W/mK]: 0.035
088X0103
VVS: 339524103
SpeedUp frontpanel EZ 4 stk.
SpeedUp frontpanel EZ 4 stk.
Bruttovægt | 0.45 Kg |
Nettovægt | 0.45 Kg |
Volume | 15 Liter |
EAN nr. | 5702420089720 |
Bruttovægt | 0.45 Kg |
Nettovægt | 0.45 Kg |
Volume | 15 Liter |
EAN nr. | 5702420089720 |
Bredde [mm] | 500 mm |
Centerafstand [mm] | 125250 mm |
Description | SpeedUp frontpanel EZ 4 stk. |
Dækningsområde [m²] | 0.5 m² |
Længde [mm] | 250 mm |
Materiale | Ekspanderet polystyrenskum |
Nyttelast [kN/m2] | 8 kN-m |
Passer til | EN 826 |
Produktgruppe | Dry Systems SpeedUp |
Rørdiameter [mm] | 16 mm |
Termisk ledeevne [W/mK] | 0.035 W/m-K |
Trykstyrke [kPa] | 240 KPa |
Tykkelse [mm] | 30 mm |
Type | Heat Panels |
Varmetransmissionsmodstand [m2K/W] | 0.86 W/m-K |
Bredde [mm] | 500 mm |
Centerafstand [mm] | 125250 mm |
Description | SpeedUp frontpanel EZ 4 stk. |
Dækningsområde [m²] | 0.5 m² |
Længde [mm] | 250 mm |
Materiale | Ekspanderet polystyrenskum |
Nyttelast [kN/m2] | 8 kN-m |
Passer til | EN 826 |
Produktgruppe | Dry Systems SpeedUp |
Rørdiameter [mm] | 16 mm |
Termisk ledeevne [W/mK] | 0.035 W/m-K |
Trykstyrke [kPa] | 240 KPa |
Tykkelse [mm] | 30 mm |
Type | Heat Panels |
Varmetransmissionsmodstand [m2K/W] | 0.86 W/m-K |