BasicGrip, 1.00 m²

088X0052

VVS: 339510003

BasicGrip-plade uden isolering

Produktdetaljer

Bruttovægt 1.02 Kilogram
Nettovægt 1.02 Kilogram
Volume 12.182 Liter
EAN nr. 5702420089430

 

Bredde [mm] 1000 mm
Description BasicGrip-plade uden isolering
Dækningsområde [m²] 1 m²
Længde [mm] 1000 mm
Materiale Polystyrenfolie/polystyren
Produktgruppe Wet System BasicGrip
Rørdiameter [mm] 16 mm
Tykkelse [mm] 17 mm
Type BasicGrip Panels - No Insulation

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality