FH-rør, Fittings, Skruekobling, 3/4, 20 mm, 20 mm, 0 mm

088X0026

Skruemuffe 3/4" x 20 x 2.25 mm

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.204 Kilogram
Nettovægt 0.204 Kilogram
Volume 0.159 Liter
EAN nr. 5702425245268

 

Anvendelse Floor heating pipes
Arbejdstryk [bar] [Maks.] 10 bar
Description Skruemuffe 3/4" x 20 x 2.25 mm
Driftstemperatur [°C] [Maks.] 70 °C
Fremløbstemperatur [°C] [Maks.] 95 °C
Materiale Messing/rustfrit stål
Produktgruppe FH Pipes
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. be151eaf-857d-4d11-9f90-33cf7c736e53
SCIP-dossier produktnavn Screw coupling
Tilslutningsdiameter, side 1 [mm] 20 mm
Tilslutningsdiameter, side 2 [mm] 20 mm
Tilslutningsdiameter, side 3 [mm] 0 mm
Tilslutningsstørrelse 3/4
Tilslutningstyper Skruekobling
Type Fittings

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality