FH PE-RT-rør, 16 mm, 500 m, 6 bar

088X0006

VVS: 87410215

PE-RT-rør 16 x 2 mm, 500 m

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.088 Kilogram
Nettovægt 0.088 Kilogram
Volume 0.566 Liter
EAN nr. 5702420098241

 

Afbalanceret prøvetryk [bar] 10 bar
Anvendelse Floor heating pipes
Arbejdstryk [bar] [Maks.] 6 bar
Description PE-RT-rør 16 x 2 mm, 500 m
Driftstemperatur [°C] [Maks.] 60 °C
EU RoHS-overensstemmelse Yes
EU RoHS-undtagelsesklausul No
Fremløbstemperatur [°C] [Maks.] 95 °C
Længde [m] 500 m
Materiale PE-RT/EVOH/PE-RT
Produktgruppe FH Pipes
REACH-kandidatlistens stoffer No
Rørdiameter [mm] 16 mm
Type FH PE-RT pipes
Vægtykkelse [mm] 2 mm

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality