Gulvvarmestyring, Danfoss Icon2™ 24V RT med ledning, Rumtermostat, 24 V, Vægmonteret

088U2128

VVS: 460970490

24 V fortrådet

Produktdetaljer

Bruttovægt 158 Gram
Nettovægt 138 Gram
Volume 0.909 Liter
EAN nr. 5715162300367

 

Adaptiv læring Ja
Aktuator på radiator Ja
Antal udgange 0
Anvendelse Display
Description 24V Room Thermostat, On-wall, 86x86
Dual heat regulering Ja
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Forsyningsspænding [V] 24 V
Fugtsensor Nej
Grænseflader 24 V fortrådet
Gulvføler aktiveret Ja
Indbygning Nej
Installation Vægmonteret
IP-beskyttelsesklasse IP20
Kan opgraderes til app-styring med app-modul Ja
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Køleinput Ja
NC/NO Ja
Omfattet af WEEE Yes
Passer i kontaktrammer Ja
Passer til 230V or 24V actuators
Product height/depth [mm] 86 mm
Product length [mm] 86 mm
Produktgruppe Floor Heating Controls
REACH-kandidatlistens stoffer Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)
SCIP-dossier nr. 1e4e8512-7c17-4719-8afc-8a90aa2773fb
SCIP-dossier produktnavn "24V wired thermostat"
Sendefrekvens 2.4 GHz
Støjsvag omskiftning Ja
Temperaturbegrænsning Ja
Temperaturindstillingsområde [°C] [Maks.] 35 °C
Temperaturindstillingsområde [°C] [Min.] 5 °C
Temperaturregulering Ja
Temperatursænkningsknap Ja
Type Danfoss Icon2™ 24V RT wired
Udgangsspænding [V] AC 24 V
Udgangsspænding [V] DC 24 V
Varmereguleringstype Rumtermostat
Ventilkontrol Ja
Vægmontering Ja

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality