Gulvvarmestyring, Danfoss Icon2™ 24V RT med ledning, Rumtermostat, 24 V, Vægindbygning

088U2125

VVS: 460970460

24 V fortrådet

Produktdetaljer

Bruttovægt 150.72 Gram
Nettovægt 130.72 Gram
Volume 0.825 Liter
EAN nr. 5715162300305

 

Adaptiv læring Ja
Aktuator på radiator Ja
Antal udgange 0
Anvendelse Display
Description 24V Room Thermostat, In-wall 80x80
Dual heat regulering Ja
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Forsyningsspænding [V] 24 V
Fugtsensor Nej
Grænseflader 24 V fortrådet
Gulvføler aktiveret Ja
Indbygning Ja
Installation Vægindbygning
IP-beskyttelsesklasse IP20
Kan opgraderes til app-styring med app-modul Ja
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Køleinput Ja
NC/NO Ja
Omfattet af WEEE Yes
Passer i kontaktrammer Ja
Passer til 230V or 24V actuators
Product height/depth [mm] 80 mm
Product length [mm] 80 mm
Produktgruppe Floor Heating Controls
REACH-kandidatlistens stoffer Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)
SCIP-dossier nr. 1e4e8512-7c17-4719-8afc-8a90aa2773fb
SCIP-dossier produktnavn "24V wired thermostat"
Sendefrekvens 2.4 GHz
Støjsvag omskiftning Ja
Temperaturbegrænsning Ja
Temperaturindstillingsområde [°C] [Maks.] 35 °C
Temperaturindstillingsområde [°C] [Min.] 5 °C
Temperaturregulering Ja
Temperatursænkningsknap Ja
Type Danfoss Icon2™ 24V RT wired
Udgangsspænding [V] AC 24 V
Udgangsspænding [V] DC 24 V
Varmereguleringstype Rumtermostat
Ventilkontrol Ja
Vægmontering Nej

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality