Gulvvarmestyring, Danfoss Icon2™ MC, 24 V, Antal udgange: 15, Vægmonteret

088U2105

VVS: 460970520

Basic, for 24V actuators, Zigbee/Bluetooth communication, EU version, Wireless/Wired 24V

Produktdetaljer

Bruttovægt 1.678 Kilogram
Nettovægt 1.37 Kilogram
Volume 3.956 Liter
EAN nr. 5715162300138

 

Adaptiv læring Ja
Aktuator på radiator Ja
Antal aktuatorer maks. 15
Antal udgange 15
Antal udgange [stk.] 15 stk.
Anvendelse Basic
Automatisk afbalancering Ja
Description Basic, for 24V actuators, Zigbee/Bluetooth communication, EU version
Dual heat regulering Ja
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Energiforbrug pr. udgang [W] [Maks.] 2 W
Forsyningsspænding [V] 230 V
Fugtsensor Nej
Grænseflader Wireless/Wired 24V
Ikke til stede-input Nej
Indbygning Nej
Installation Vægmonteret
IP-beskyttelsesklasse IP20
Kan opgraderes til app-styring med app-modul Ja
Kedelrelæ Ja
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Køleinput Nej
Masterregulatorer i ét system (max.) 4
NC/NO Ja
Omfattet af WEEE Yes
Passer til 24V actuators
Product height/depth [mm] 120 mm
Product length [mm] 330 mm
Produktgruppe Floor Heating Controls
Pumperelæ Ja
PWM Ja
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. 0fa28be2-068f-4328-b200-4e18a9146679
SCIP-dossier produktnavn "Controller for hydronic heating/cooling"
Sendefrekvens 2.4 GHz
Supply Flow temperature control No
Temperaturbegrænsning Ja
Temperaturregulering Ja
Termisk feedback Ja
Type Danfoss Icon2™ MC
Udgangsspænding [V] AC 24 V
Udgangsspænding [V] DC 24 V
Ugeprogrammering Ja
Varmereguleringstype Main Controller
Ventilkontrol Ja
Vægmontering Ja

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality