Floor Heating Controls, Danfoss Icon, Repeater, 230.0 V, Number of channels: 0, Plug-in
088U1102
VVS: 460970930
Danfoss Icon Repeater, Wired 24V
Danfoss Icon Repeater, Wired 24V
Bruttovægt | 0.256 Kg |
Nettovægt | 0.095 Kg |
Volume | 2.632 Liter |
EAN nr. | 5702425147098 |
Bruttovægt | 0.256 Kg |
Nettovægt | 0.095 Kg |
Volume | 2.632 Liter |
EAN nr. | 5702425147098 |
Antal udgange | 0 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Danfoss Icon Repeater |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Forsyningsspænding [V] | 230 V |
Grænseflader | 24 V fortrådet |
In scope of WEEE | Yes |
Installation | Plug-in |
IP-beskyttelsesklasse | IP 20 |
Kan opgraderes til app-styring med app-modul | Ja |
Passer i kontaktrammer | Nej |
Produktgruppe | Floor Heating Controls |
REACH-kandidatlistens stoffer | No |
Sendefrekvens [MHz] | 868.6 MHz |
Trådløs transmission [m] [Maks.] | 35 m |
Type | Danfoss Icon |
UNSPSC CODE | 40101830 |
Varmereguleringstype | Repeater |
Antal udgange | 0 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Danfoss Icon Repeater |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Forsyningsspænding [V] | 230 V |
Grænseflader | 24 V fortrådet |
In scope of WEEE | Yes |
Installation | Plug-in |
IP-beskyttelsesklasse | IP 20 |
Kan opgraderes til app-styring med app-modul | Ja |
Passer i kontaktrammer | Nej |
Produktgruppe | Floor Heating Controls |
REACH-kandidatlistens stoffer | No |
Sendefrekvens [MHz] | 868.6 MHz |
Trådløs transmission [m] [Maks.] | 35 m |
Type | Danfoss Icon |
UNSPSC CODE | 40101830 |
Varmereguleringstype | Repeater |