App Module for Master Controller to enable wifi and APP control on Danfoss Icon

088U1101

VVS: 460970910

App Module for Master Controller to enable wifi and APP control on Danfoss Icon

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.308 Kilogram
Nettovægt 0.094 Kilogram
Volume 2.519 Liter
EAN nr. 5702425147104

 

Adaptiv læring Ja
Antal udgange 0
Anvendelse For Master Controller
Description App Module for Master Controller to enable wifi and APP control on Danfoss Icon
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-overensstemmelse Yes
EU RoHS-undtagelsesklausul No
Forsyningsspænding [V] 5 V
Grænseflader Trådløs
Installation Kan monteres
IP-beskyttelsesklasse IP20
Kan opgraderes til app-styring med app-modul Ja
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Omfattet af WEEE Yes
Passer til Remote conrtrol
Produktgruppe Floor Heating Controls
REACH-kandidatlistens stoffer No
Sendefrekvens 2.4 GHz
Temperatursænkningsknap Ja
Type Accessories, Danfoss Icon™ / Icon2™
Ugeprogrammering Ja
UNSPSC CODE 40101830
Varmereguleringstype App-modul
Vægmontering Ja

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality