Floor Heating Controls, Danfoss Icon, Expansion module, 230.0 V, Number of channels: 0, Attachable
088U1100
VVS: 460970920
Danfoss Icon Expansion Module, Wired 24V
Danfoss Icon Expansion Module, Wired 24V
Bruttovægt | 0.67 Kg |
Nettovægt | 0.039 Kg |
Volume | 2.632 Liter |
EAN nr. | 5702425147548 |
Bruttovægt | 0.67 Kg |
Nettovægt | 0.039 Kg |
Volume | 2.632 Liter |
EAN nr. | 5702425147548 |
Antal udgange | 0 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Danfoss Icon Expansion Module |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Forsyningsspænding [V] | 230 V |
Grænseflader | 24 V fortrådet |
Ikke til stede-input | Ja |
In scope of WEEE | Yes |
Installation | Kan monteres |
IP-beskyttelsesklasse | IP 20 |
Kan opgraderes til app-styring med app-modul | Ja |
Kapacitiv berøringsskærm | Ja |
Køleinput | Ja |
Produktgruppe | Floor Heating Controls |
REACH-kandidatlistens stoffer | No |
Type | Danfoss Icon |
UNSPSC CODE | 41112209 |
Varmereguleringstype | Udvidelsesmodul |
Antal udgange | 0 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Danfoss Icon Expansion Module |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Forsyningsspænding [V] | 230 V |
Grænseflader | 24 V fortrådet |
Ikke til stede-input | Ja |
In scope of WEEE | Yes |
Installation | Kan monteres |
IP-beskyttelsesklasse | IP 20 |
Kan opgraderes til app-styring med app-modul | Ja |
Kapacitiv berøringsskærm | Ja |
Køleinput | Ja |
Produktgruppe | Floor Heating Controls |
REACH-kandidatlistens stoffer | No |
Type | Danfoss Icon |
UNSPSC CODE | 41112209 |
Varmereguleringstype | Udvidelsesmodul |