Gulvvarmestyring, Rumtermostat, 3 V, Antal udgange: 0, Vægmonteret

088U1082

VVS: 460970415

Trådløs

Detaily produktu

Bruttovægt 0.214 Kilogram
Nettovægt 0.133 Kilogram
Volume 0.924 Liter
EAN nr. 5702425147579

 

1 Primærbatteri SUM vægt Kg 0.044
1 Primært batteri vægt kg 0.022
Adaptiv læring Ja
Aktuator på radiator Ja
Antal udgange 0
Anvendelse Display with IR Floor Sensor
Batteriantal 2
Batteriforsyning 2 alkaliske AA-batterier 1,5 V
Batteritype eller navn Alkaline AA (LR6/ZR6)
Description Icon RT, Wireless Infrared On-wall
Dual heat regulering Ja
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-overensstemmelse Yes
EU RoHS-undtagelsesklausul No
Forsyningsspænding [V] 3 V
Grænseflader Trådløs
Gulvføler aktiveret Ja
Ikke til stede-input Ja
In scope of WEEE Yes
Indeholder batterier Yes
Installation Vægmonteret
IP-beskyttelsesklasse IP21
Kan opgraderes til app-styring med app-modul Ja
Kapacitiv berøringsskærm Ja
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Køleinput Ja
NC/NO Ja
Passer i kontaktrammer Nej
Passer til 230V or 24V actuators
Produktová skupina Floor Heating Controls
PWM Ja
REACH-kandidatlistens stoffer No
Sendefrekvens [MHz] 868.6 MHz
Støjsvag omskiftning Ja
Temperaturbegrænsning Ja
Temperaturindstillingsområde [°C] [Maks.] 35 °C
Temperaturindstillingsområde [°C] [Min.] 5 °C
Temperaturregulering Ja
Temperatursænkningsknap Nej
Termisk feedback Nej
Trådløs transmission [m] [Maks.] 30 m
Typ Danfoss Icon™ RT wireless
Ugeprogrammering Ja
UNSPSC CODE 41112209
Varmereguleringstype Rumtermostat
Ventilkontrol Ja
Weight per battery 23 g

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality