Gulvvarmestyring, Rumtermostat, 3 V, Antal udgange: 0, Vægmonteret

088U1080

Venligst kontakt kundeservice

Trådløs

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.161 Kilogram
Nettovægt 0.1 Kilogram
Volume 0.518 Liter
EAN nr. 5702425147555

 

1 Primærbatteri SUM vægt Kg 0.044
1 Primært batteri vægt kg 0.022
Adaptiv læring Ja
Aktuator på radiator Nej
Antal udgange 0
Anvendelse Dial
Batteriantal 2
Batteriforsyning 2 alkaliske AA-batterier 1,5 V
Batteritype eller navn Alkaline AA (LR6/ZR6)
Description Icon RT, Wireless Dial On-wall
Dual heat regulering Nej
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-overensstemmelse Yes
EU RoHS-undtagelsesklausul No
Forsyningsspænding [V] 3 V
Grænseflader Trådløs
Gulvføler aktiveret Nej
Ikke til stede-input Ja
Indeholder batterier Yes
Installation Vægmonteret
Kan opgraderes til app-styring med app-modul Ja
Kapacitiv berøringsskærm Nej
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Køleinput Ja
NC/NO Ja
Omfattet af WEEE Yes
Passer i kontaktrammer Nej
Passer til 230V or 24V actuators
Produktgruppe Floor Heating Controls
PWM Ja
REACH-kandidatlistens stoffer No
Sendefrekvens [MHz] 868.6 MHz
Støjsvag omskiftning Ja
Temperaturbegrænsning Ja
Temperaturindstillingsområde [°C] [Maks.] 35 °C
Temperaturindstillingsområde [°C] [Min.] 5 °C
Temperaturregulering Ja
Temperatursænkningsknap Nej
Termisk feedback Nej
Trådløs transmission [m] [Maks.] 36 m
Type Danfoss Icon™ RT wireless
Ugeprogrammering Ja
UNSPSC CODE 41112209
Varmereguleringstype Rumtermostat
Ventilkontrol Ja
Weight per battery 23 g

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality