Gulvvarmestyring, 230 V, Udgangsspænding [V] AC: 230, Antal udgange: 8, Vægmonteret

088U1040

230V fortrådet

Produktdetaljer

Bruttovægt 1.062 Kilogram
Nettovægt 0.15 Kilogram
Volume 3.344 Liter
EAN nr. 5715162158098

 

Antal aktuatorer maks. 14
Antal udgange 8
Antal udgange [stk.] 14 stk.
Anvendelse For 230V actuators
Automatisk afbalancering Nej
Description Icon Wiring center 230V, 8 channels, EU version
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Forsyningsspænding [V] 230 V
Grænseflader 230V fortrådet
Installation Vægmonteret
Kan opgraderes til app-styring med app-modul Nej
Kan opgraderes til trådløst system med radiomodul Nej
Kedelrelæ Ja
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Køleinput Ja
Masterregulatorer i ét system (max.) 3
NC/NO NC (normalt lukket)
Omfattet af WEEE Yes
Passer i kontaktrammer Nej
Passer til 230V actuators
Produktgruppe Floor Heating Controls
Pumperelæ Ja
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. 47d1e4a0-49a9-4d27-9ec9-72f9a817dfce
SCIP-dossier produktnavn Danfoss Icon 230V Wiring Center
Type Danfoss Icon™ 230V Wiring Center
Udgangsspænding [V] AC 230 V
UNSPSC CODE 41112209
Varmereguleringstype Wiring center

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality