Gulvvarmestyring, Danfoss Icon, Masterregulator, 230.0 V, Udgangsspænding [V] AC: 230, Antal udgange: 8, Vægmonteret

088U1030

VVS: 460970620

230V fortrådet

Der er en nyere version af dette produkt, som Danfoss anbefaler, at du anvender.
Erstatningsprodukt

Produktdetaljer

Bruttovægt 1.12 Kilogram
Nettovægt 1.1 Kilogram
Volume 6.337 Liter
EAN nr. 5702425147814

 

Aktuator på radiator Ja
Antal aktuatorer maks. 14
Antal udgange 8
Antal udgange [stk.] 14 stk.
Automatisk afbalancering Nej
China RoHS compliance Out of scope
Description Danfoss Icon 230V Master Controller, Basic
Dual heat regulering Nej
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Forsyningsspænding [V] 230 V
Grænseflader 230V fortrådet
Ikke til stede-input Nej
In scope of WEEE Yes
Installation Vægmonteret
IP-beskyttelsesklasse IP 20
Kan opgraderes til app-styring med app-modul Nej
Kan opgraderes til trådløst system med radiomodul Nej
Kapacitiv berøringsskærm Nej
Kedelrelæ Ja
Køleinput Nej
Masterregulatorer i ét system (max.) 3
NC/NO NC (normalt lukket)
Passer i kontaktrammer Nej
Produktgruppe Floor Heating Controls
Pumperelæ Ja
PWM Nej
REACH-kandidatlistens stoffer No
Temperaturregulering Ja
Type Danfoss Icon
Udgangsspænding [V] AC 230 V
Varmereguleringstype Masterregulator
Ventilkontrol Ja

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality