Manifold SSM-F, Rustfrit stål, Antal varmekredse: 4, 6 bar

088U0754

VVS: 402037004

SSM manifold 4+4 med flowmeter

Produktdetaljer

Bruttovægt 2.748 Kilogram
Nettovægt 2.708 Kilogram
Volume 8.688 Liter
EAN nr. 5702425114816

 

Aftapningsventil Manuel
Antal varmekredse 4
Arbejdstryk [bar] [Maks.] 6 bar
Description SSM manifold 4+4 med flowmeter
Differenstryk [bar] [Maks.] 0.6 bar
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Flowmeter Ja
Forindstilling Ja
Fremløbstemperatur [°C] [Maks.] 60 °C
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Materiale Rustfrit stål
Produktgruppe Manifold & Manifold Kits
Prøvetryk [bar] 10 bar
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. 767ea979-0974-40f2-ab01-a21fd0747106
SCIP-dossier produktnavn SSM manifold set with flowmeters
Type Manifold SSM-F
UNSPSC CODE 40141720
Ventiltilslutning Danfoss RA

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality