Rumtermostater, Basic Plus 2, Rumtermostat, 230 V, Vægmonteret

088U0620

VVS: 460957230

BasicPlus2 WT-T Toggle, 230V fortrådet

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.17 Kilogram
Nettovægt 0.102 Kilogram
Volume 0.629 Liter
EAN nr. 5702425102974

 

Anvendelse Dial
Description BasicPlus2 WT-T Toggle
Display (ja/nej) Nej
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
Forsyningsspænding [V] 230 V
Grænseflader 230V fortrådet
Installation Vægmonteret
IP-beskyttelsesklasse IP30
Mulighed for gulvføler Nej
Omfattet af WEEE Yes
Passer til 230V actuators
Produktgruppe Room Thermostats
Produktoplysninger BasicPlus2
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. 579e000d-612c-46e2-a61f-d48d45585856
SCIP-dossier produktnavn BasicPlus2
Type Basic Plus 2
Udgangsspænding [V] AC 230 V
Ugeprogrammering Nej
UNSPSC CODE 41112209
Varmereguleringstype Rumtermostat

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality