Manifold FHF-F, Messing, Antal varmekredse: 12, 6 bar

088U0532

VVS: 402032112

Manifold 12+12 Danfoss BIV-flowmeter

Produktdetaljer

Bruttovægt 7.48 Kilogram
Nettovægt 7.48 Kilogram
Volume 7.188 Liter
EAN nr. 5702420081021

 

Aftapningsventil Ikke inkluderet
Antal varmekredse 12
Arbejdstryk [bar] [Maks.] 6 bar
Description Manifold 12+12 Danfoss BIV-flowmeter
Differenstryk [bar] [Maks.] 0.6 bar
Driftstemperatur [°C] [Maks.] 60 °C
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Flowmeter Ja
Forindstilling Ja
Fremløbstemperatur [°C] [Maks.] 60 °C
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Materiale Messing
Produktgruppe Manifold & Manifold Kits
Prøvetryk [bar] 10 bar
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. 958f1048-f7ca-4f71-87ec-e4d587bc8f85
SCIP-dossier produktnavn Manifold x+x Danfoss BIV Flowmeter
Type Manifold FHF-F
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
Ventiltilslutning Danfoss RA

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality