Manifold FHF-F, Messing, Antal varmekredse: 11, 6 bar

088U0531

VVS: 402032111

Manifold 11+11 Danfoss BIV-flowmeter

Produktdetaljer

Bruttovægt 7.438 Kilogram
Nettovægt 7.438 Kilogram
Volume 6.769 Liter
EAN nr. 5702420081014

 

Aftapningsventil Ikke inkluderet
Antal varmekredse 11
Arbejdstryk [bar] [Maks.] 6 bar
China RoHS compliance Out of scope
Description Manifold 11+11 Danfoss BIV-flowmeter
Differenstryk [bar] [Maks.] 0.6 bar
Driftstemperatur [°C] [Maks.] 60 °C
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Flowmeter Ja
Forindstilling Ja
Fremløbstemperatur [°C] [Maks.] 60 °C
Materiale Messing
Produktgruppe Manifold & Manifold Kits
Prøvetryk [bar] 10 bar
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. 958f1048-f7ca-4f71-87ec-e4d587bc8f85
SCIP-dossier produktnavn Manifold x+x Danfoss BIV Flowmeter
Type Manifold FHF-F
UK RoHS compliance Out of scope
Ventiltilslutning Danfoss RA

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality