Manifold FHF-F, Messing, Antal varmekredse: 8, 6 bar

088U0528

VVS: 402032108

Manifold 8+8 Danfoss BIV-flowmeter

Produktdetaljer

Bruttovægt 5.086 Kilogram
Nettovægt 5.086 Kilogram
Volume 5.231 Liter
EAN nr. 5702420080987

 

Aftapningsventil Ikke inkluderet
Antal varmekredse 8
Arbejdstryk [bar] [Maks.] 6 bar
China RoHS compliance Out of scope
Description Manifold 8+8 Danfoss BIV-flowmeter
Differenstryk [bar] [Maks.] 0.6 bar
Driftstemperatur [°C] [Maks.] 60 °C
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Flowmeter Ja
Forindstilling Ja
Fremløbstemperatur [°C] [Maks.] 60 °C
Materiale Messing
Produktgruppe Manifold & Manifold Kits
Prøvetryk [bar] 10 bar
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. 958f1048-f7ca-4f71-87ec-e4d587bc8f85
SCIP-dossier produktnavn Manifold x+x Danfoss BIV Flowmeter
Type Manifold FHF-F
UK RoHS compliance Out of scope
Ventiltilslutning Danfoss RA

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality