Manifold FHF, Messing, Antal varmekredse: 2, 10 bar

088U0502

VVS: 402032002

Manifold 2+2 Danfoss BIV

Produktdetaljer

Bruttovægt 1.256 Kilogram
Nettovægt 1.203 Kilogram
Volume 1.739 Liter
EAN nr. 5702420080819

 

Aftapningsventil Ikke inkluderet
Antal varmekredse 2
Arbejdstryk [bar] [Maks.] 10 bar
Description Manifold 2+2 Danfoss BIV
Differenstryk [bar] [Maks.] 0.6 bar
Driftstemperatur [°C] [Maks.] 90 °C
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Flowmeter Nej
Forindstilling Ja
Fremløbstemperatur [°C] [Maks.] 90 °C
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Materiale Messing
Produktgruppe Manifold & Manifold Kits
Prøvetryk [bar] 16 bar
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. 0f2f0bac-966c-4b04-9308-d05f77ce531d
SCIP-dossier produktnavn Manifold x+x Danfoss BIV
Type Manifold FHF
Ventiltilslutning Danfoss RA

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality