Gulvvarmestyring, Trådløst relæ CF2+, 230.0 V

088U0252

VVS: 460960330

CF-WR Trådløst relæ

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.171 Kilogram
Nettovægt 0.171 Kilogram
Volume 0.392 Liter
EAN nr. 5013567420315

 

Description CF-WR Trådløst relæ
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Forsyningsspænding [V] 230 V
In scope of WEEE Yes
IP-beskyttelsesklasse IP 40
Produktgruppe Floor Heating Controls
Produktoplysninger Trådløst relæ
Sendefrekvens [MHz] 868.42 MHz
Trådløs transmission [m] [Maks.] 30 m
Type Wireless relay CF2+
Varmereguleringstype Water-based floor heating

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality