Gulvvarmestyring, Danfoss Icon, Dugpunktsensor, 24 V, Udgangsspænding [V] AC: 23

088U0251

VVS: 460960325

Dugpunktsføler CF-DS, 24 V fortrådet

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.053 Kilogram
Nettovægt 0.053 Kilogram
Volume 0.116 Liter
EAN nr. 5702425081897

 

Antal udgange 0
Anvendelse Manifold supply
Description Dugpunktsføler CF-DS
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-overensstemmelse Yes
EU RoHS-undtagelsesklausul No
Forsyningsspænding [V] 24 V
Grænseflader 24 V fortrådet
Installation Strappable
IP-beskyttelsesklasse IP40
Kan opgraderes til app-styring med app-modul Nej
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Omfattet af WEEE Yes
Passer i kontaktrammer Nej
Passer til Condensation protection
Produktgruppe Floor Heating Controls
REACH-kandidatlistens stoffer No
Type Danfoss Icon
Udgangsspænding [V] AC 230 V
Varmereguleringstype Dugpunktsensor

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality