Gulvvarmestyring, CF2+, 230.0 V, Antal udgange: 5
088U0245
VVS: 460960305
CU 05 24V DANFOSS CF-MC 071CU-02B-24
CU 05 24V DANFOSS CF-MC 071CU-02B-24
Bruttovægt | 1.11 Kilogram |
Nettovægt | 1.11 Kilogram |
Volume | 4.305 Liter |
EAN nr. | 5702425081613 |
Bruttovægt | 1.11 Kilogram |
Nettovægt | 1.11 Kilogram |
Volume | 4.305 Liter |
EAN nr. | 5702425081613 |
Antal udgange | 5 |
Antal udgange [stk.] | 5 stk. |
Description | CU 05 24V DANFOSS CF-MC 071CU-02B-24 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Energiforbrug pr. udgang [VA] [Maks.] | 35 VA |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Forsyningsspænding [V] | 230 V |
In scope of WEEE | Yes |
Indbygning | Nej |
IP-beskyttelsesklasse | IP 30 |
Kedelrelæ | Ja |
Køling | Ja |
Produktgruppe | Floor Heating Controls |
Produktoplysninger | Masterregulator, 5 udgange |
Pumperelæ | Ja |
REACH-kandidatlistens stoffer | No |
Sendefrekvens [MHz] | 868.42 MHz |
Standbyrelæ | Ja |
Trådløs transmission [m] [Maks.] | 30 m |
Type | Master Controller CF2+ |
Ugeprogrammering | Ja |
Varmereguleringstype | Masterregulator |
Vægmontering | Ja |
Antal udgange | 5 |
Antal udgange [stk.] | 5 stk. |
Description | CU 05 24V DANFOSS CF-MC 071CU-02B-24 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Energiforbrug pr. udgang [VA] [Maks.] | 35 VA |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Forsyningsspænding [V] | 230 V |
In scope of WEEE | Yes |
Indbygning | Nej |
IP-beskyttelsesklasse | IP 30 |
Kedelrelæ | Ja |
Køling | Ja |
Produktgruppe | Floor Heating Controls |
Produktoplysninger | Masterregulator, 5 udgange |
Pumperelæ | Ja |
REACH-kandidatlistens stoffer | No |
Sendefrekvens [MHz] | 868.42 MHz |
Standbyrelæ | Ja |
Trådløs transmission [m] [Maks.] | 30 m |
Type | Master Controller CF2+ |
Ugeprogrammering | Ja |
Varmereguleringstype | Masterregulator |
Vægmontering | Ja |