Varmekabler, ECpipeheat 10 V3 readym., 10W/m@10°C, 8.00 m, Forsyningsspænding [V] AC: 230
088L1313
Dette produkt er udgået.
Kabeltype: Dobbeltleder, Varmeprincip: Selvbegrænsende
Kabeltype: Dobbeltleder, Varmeprincip: Selvbegrænsende
Bruttovægt | 1.03 Kg |
Nettovægt | 0.826 Kg |
Volume | 9.147 Liter |
EAN nr. | 5703466250143 |
Bruttovægt | 1.03 Kg |
Nettovægt | 0.826 Kg |
Volume | 9.147 Liter |
EAN nr. | 5703466250143 |
Afkortet | Nej |
Applikation | Pipe / tank frost protection |
Bukkediameter [mm] [Min.] | 50 mm |
Certificeringsfirma |
CE EAC NEMKO |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | ECpipeheat 10 V3 8m 230V RM plug |
Driftstemperatur [°C] [Maks.] | 65 °C |
Element IP-klasse | 67 |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Farve på ydre kappe | Light blue |
Forsyningsspænding [V] AC | 230 V |
Garanti [år] | 5 |
Godkendelse | CE |
Ikke-driftstemperatur [°C] [Maks.] | 65 °C |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Installationstemperatur [°C] [Min.] | -5 °C |
Kabel på tromle | Nej |
Kabelafskærmning | Alufolie 100 % |
Kabelbredde [mm] | 8.75 mm |
Kabeleffekt [W/m@°C] | 10W/m@10°C |
Kabeleffekt [W@°C] | 80W@10°C |
Kabelhøjde [mm] | 5.2 mm |
Kabellængde [m] | 8 m |
Kabeltype | Dobbeltleder |
Lederisolering | TPE |
Ledertype | Fortinnet kobber |
Produkt version | Ready-made |
Produktgruppe | Heating Cables |
Tilledning | Ja |
Tilledning antal | 1 |
Tilledning lederantal | 3 |
Tilledning længde [m] | 2 m |
Type | ECpipeheat 10 V3 readym. |
UK RoHS compliance | Yes |
Varmeprincip | Selvbegrænsende |
Warranty type | 5-year product warranty |
Ydre kappe |
HDPE PVDF |
Afkortet | Nej |
Applikation | Pipe / tank frost protection |
Bukkediameter [mm] [Min.] | 50 mm |
Certificeringsfirma |
CE EAC NEMKO |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | ECpipeheat 10 V3 8m 230V RM plug |
Driftstemperatur [°C] [Maks.] | 65 °C |
Element IP-klasse | 67 |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Farve på ydre kappe | Light blue |
Forsyningsspænding [V] AC | 230 V |
Garanti [år] | 5 |
Godkendelse | CE |
Ikke-driftstemperatur [°C] [Maks.] | 65 °C |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Installationstemperatur [°C] [Min.] | -5 °C |
Kabel på tromle | Nej |
Kabelafskærmning | Alufolie 100 % |
Kabelbredde [mm] | 8.75 mm |
Kabeleffekt [W/m@°C] | 10W/m@10°C |
Kabeleffekt [W@°C] | 80W@10°C |
Kabelhøjde [mm] | 5.2 mm |
Kabellængde [m] | 8 m |
Kabeltype | Dobbeltleder |
Lederisolering | TPE |
Ledertype | Fortinnet kobber |
Produkt version | Ready-made |
Produktgruppe | Heating Cables |
Tilledning | Ja |
Tilledning antal | 1 |
Tilledning lederantal | 3 |
Tilledning længde [m] | 2 m |
Type | ECpipeheat 10 V3 readym. |
UK RoHS compliance | Yes |
Varmeprincip | Selvbegrænsende |
Warranty type | 5-year product warranty |
Ydre kappe |
HDPE PVDF |