Tilbehør, Selvbegrænsende varmekabler

088L0417

Connecto B-T

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.51 Kilogram
Nettovægt 0.5 Kilogram
Volume 2.544 Liter
EAN nr. 5703466130285

 

Anvendes til produkt EChotwatt 45
EChotwatt 55
EChotwatt 70
ECiceguard 18
CE-mærket Yes
Certificeringsfirma CE
Description Connecto B-T
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Indeholder batterier No
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Pakke, bredde [mm] 130 mm
Pakke, dybde [mm] 260 mm
Pakke, højde [mm] 80 mm
Produktgruppe Accessories
Produktoplysninger Connecto B-T
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Octamethylcyclotetrasiloxane (D4, CAS no. 556-67-2)
Decamethylcyclopentasiloxane (D5, CAS no. 541-02-6)
Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6)
SCIP-dossier nr. 2cfc945e-7be1-4880-a03d-61be70be82cb
SCIP-dossier produktnavn DEVIconnecto / Connecto_2
Type Connection kits self-limiting cables Danfoss
UL-klassificeret Out of scope
UNSPSC CODE 40101830
Warranty type 2-year product warranty

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality