Varmemåtter, ECmat 150T, 150 W/m², 5.00 m², Forsyningsspænding [V] AC: 230

088L0208

Kabeltype: Dobbeltleder, Måttebredde [m]: 0.5, Måttelængde [m]: 10.00

Produktdetaljer

Bruttovægt 3.116 Kilogram
Nettovægt 2.99 Kilogram
Volume 28.144 Liter
EAN nr. 5703466117804

 

Applikation Floor heating
Blyfri Ja
Brandhæmmende Ja
CE-mærket Yes
Certificeringsfirma Intertek Semko
Deformationsstyrke [N] 600 N
Description ECmat 150T 750W 230V 0.5x10m
Driftstemperatur [°C] [Maks.] 115 °C
Dækningsområde [m²] 5 m²
Element IP-klasse IPX7
EPD tilgængelig Yes
EU RoHS-overensstemmelse Yes
EU RoHS-undtagelsesklausul No
Farve på ydre kappe RØD
Forsyningsspænding [V] AC 230 V
Garanti [år] 20
Godkendelse CE
Ikke-driftstemperatur [°C] [Maks.] 120 °C
Installationstemperatur [°C] [Min.] -5 °C
Kabelafskærmning Alufolie 100 %
Kabeldiameter [mm] 3 mm
Kabelmodstand [ohm] 70
Kabeltype Dobbeltleder
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kold tilledning dimension [mm²] 1 mm²
Lederisolering FEP
Måttebredde [m] 0.5 m
Måtteeffekt [W/m²] 150 W/m²
Måttelængde [m] 10 m
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Pakke, bredde [mm] 220 mm
Pakke, dybde [mm] 220 mm
Pakke, højde [mm] 590 mm
Produktgruppe Heating Mats
Produktoplysninger ECmat 150T
REACH-kandidatlistens stoffer No
Tilbehør sæt No
Tilledning Ja
Tilledning antal 1
Tilledning lederantal 2
Tilledning længde [m] 4 m
Tilledning type DTWB
Trækstyrke [N] 120 N
Tykkelse [mm] 3.5 mm
Type ECmat 150T
UK RoHS-overensstemmelse Yes
UL-klassificeret Out of scope
UV-beskyttet Nej
Varmeeffekt [W] 750 W
Varmeprincip Seriel resistiv
Warranty type 20-year full service warranty
Ydre kappe PVDF

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality