Tilbehør, Kopi af Elementer til tørinstallation

088L0125

Danfoss ECdry forlængerledning 1 m

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.16 Kilogram
Nettovægt 0.158 Kilogram
Volume 0.88 Liter
EAN nr. 5703466238172

 

Anvendes til produkt ECdry 55
ECdry 100
Applikation Floor heating
CE-mærket Yes
Certificeringsfirma CE
Description Danfoss ECdry forlængerledning 1 m
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Forsyningsspænding [V] AC 230 V
Forsyningsspænding [V] AC [maks.] 240 V
Forsyningsspænding [V] AC [min.] 220 V
Garanti [år] 5
Godkendelse CE
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Omfattet af WEEE Yes
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Pakke, bredde [mm] 110 mm
Pakke, dybde [mm] 200 mm
Produktgruppe Accessories
Produktoplysninger ECdry X100
Type Dry Mount Elements Danfoss
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
UL-klassificeret Out of scope
UNSPSC CODE 40101830
Warranty type 2-year product warranty

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality