Tilbehør, Kopi af Elementer til tørinstallation

088L0123

Danfoss ECdry Touch-sæt

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.768 Kilogram
Nettovægt 0.76 Kilogram
Volume 5.152 Liter
EAN nr. 5703466238158

 

1 Primærbatteri SUM vægt Kg 0
1 Primært batteri vægt kg 0
2-polet kontakt Nej
Anvendes til produkt ECdry 55
ECdry 100
Applikation Floor heating
Batteriantal 1
Batteritype eller navn Knapcelle Manganese Lithium
CE-mærket Yes
Certificeringsfirma CE
Definitionspunkt for føler [Ohm/°C] 15kΩ / 25°C
Description Danfoss ECdry Touch-sæt
DINskinne montage Nej
Display (ja/nej) Ja
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Energiforbrug ved standby [W] [Maks.] 0.4 W
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Forsyningsspænding [V] AC 230 V
Forsyningsspænding [V] AC [maks.] 240 V
Forsyningsspænding [V] AC [min.] 220 V
Forureningsgrad 2
Frostsikring [°C] 5 °C
Følertype NTC
Garanti [år] 5
Godkendelse CE
Højde [mm] 85 mm
Induktiv belastning cos φ= 0.3 max 1A
Kina RoHS-overensstemmelse Yes
Maks. lederdimension klemmer  [mm²] 2 x 2.5
Omfattet af WEEE Yes
Omfattet af WEEE og indeholder batterier Yes
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 45 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] 0 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Maks.] 65 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Min.] -20 °C
Pakke, bredde [mm] 230 mm
Pakke, dybde [mm] 280 mm
Produktgruppe Accessories
Produktoplysninger ECdry Touch-sæt
REACH-kandidatlistens stoffer No
Reguleringstype PWM
Relækontakt 1-polet
Resistiv belastning maks. [A] 16 A
Temperatur maks. begrænser [°C] [Maks.] 80 °C
Temperatur maks. begrænser [°C] [Min.] 20 °C
Temperatur min. begrænser [°C] [Maks.] 80 °C
Temperatur min. begrænser [°C] [Min.] 10 °C
Temperatur – gulv [°C] [Maks.] 45 °C
Temperatur – gulv [°C] [Min.] 5 °C
Temperatur – rum [°C] [Maks.] 35 °C
Temperatur – rum [°C] [Min.] 5 °C
Temperaturbegrænser [°C] [Maks.] 35 °C
Temperaturbegrænser [°C] [Min.] 5 °C
Termostat IP-klasse 21
Type Dry Mount Elements Danfoss
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
UL-klassificeret Out of scope
UNSPSC CODE 40101830
Warranty type 2-year product warranty
Weight per battery 0 g

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality