Termostater, ECtemp 532, Følertype: Rum + gulv

088L0035

Temperatur – rum [°C]: 5 - 35, Displaytype: INGEN DISPLAY

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.24 Kilogram
Nettovægt 0.21 Kilogram
Volume 0.761 Liter
EAN nr. 5703466129005

 

2-polet kontakt Nej
Applikation Floor heating
Bredde [mm] 85 mm
CE-mærket Yes
Certificeringsfirma NEMKO
Definitionspunkt for føler [Ohm/°C] 15kΩ / 25°C
Description ECtemp 532
DINskinne montage Nej
Display (ja/nej) Nej
Displaytype INGEN DISPLAY
Dybde [mm] 36 mm
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Element IP-klasse 31
Energiforbrug ved standby [W] [Maks.] 0.25 W
Farve Hvid RAL 9010
Forsyningsspænding [V] AC 230 V
Forsyningsspænding [V] AC [maks.] 240 V
Forsyningsspænding [V] AC [min.] 220 V
Forureningsgrad 2
Frostsikring [°C] 5 °C
Følertype Rum + gulv
Garanti [år] 2
Godkendelse CE
Hysterese (+/-) 0.4
Højde [mm] 85 mm
Indikatortype LED
Induktiv belastning cos φ= 0.3 max 1A
Maks. lederdimension klemmer  [mm²] 2 x 2.5
Omfattet af WEEE Yes
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 30 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -10 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Maks.] 65 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Min.] -20 °C
Pakke, bredde [mm] 95 mm
Pakke, dybde [mm] 140 mm
Pakke, højde [mm] 85 mm
Produktgruppe Thermostats
Produktoplysninger ECtemp 532
REACH-kandidatlistens stoffer No
Reguleringstype Hysterese
Relækontakt 2-polet
Resistiv belastning maks. [A] 15 A
Skalaindstilling 5 - 35ºC
Temperatur for kugletryktest [°C] 75 °C
Temperatur – gulv [°C] [Maks.] 50 °C
Temperatur – gulv [°C] [Min.] 20 °C
Temperatur – rum [°C] [Maks.] 35 °C
Temperatur – rum [°C] [Min.] 5 °C
Type ECtemp 53x series
UL-klassificeret Out of scope
UNSPSC CODE 41112209
Warranty type 2-year product warranty

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality