Termostater, ECtemp 13x serie, Følertype: Gulv

088L0030

Displaytype: INGEN DISPLAY

Produktdetaljer

Brutto hmotnost 0.23 Kilogram
Čistá hmotnost 0.19 Kilogram
Objem 0.77 Liter
EAN 5703466126714

 

2pólový přepínač Ne
Aplikace Floor heating
CE-mærket Yes
Certifikační společnost NEMKO
Definiční bod snímače [Ohm/°C] 15kΩ / 25°C
Description ECtemp 130
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-overensstemmelse Yes
Farve Hvid RAL 9010
Hloubka [mm] 36 mm
Hloubka balení [mm] 88 mm
Hystereze (+/-) 0.2
Indeholder batterier No
Indukční zatížení cos φ= 0.3 max 1A
Kina RoHS-overensstemmelse Yes
Max. velikost kabelu do svorky [mm²] 2 x 2.5
Montáž na lištu DIN Ne
Napájecí napětí [V] AC 230 V
Napájecí napětí [V] AC [Max] 240 V
Napájecí napětí [V] AC [Min] 220 V
Nastavení stupnice 0 - 6
Ochrana proti mrazu [°C] 5 °C
Ohmické zatížení max. [A] 16 A
Omfattet af WEEE Yes
Popis produktu Řada ECtemp 13x
Produktgruppe Thermostats
REACH-kandidatlistens stoffer No
Reléový spínač 1pólový
Schválení CE
Spotřeba energie v pohotovostním režimu [W] [max.] 5 W
Stupeň znečištění 2
Teplota okolí [°C] [max.] 30 °C
Teplota okolí [°C] [min.] 0 °C
Teplota skladování [°C] [max.] 65 °C
Teplota skladování [°C] [min.] -20 °C
Teplota zkoušky tlaku [°C] 75 °C
Teplota – podlaha [°C] [max.] 45 °C
Teplota – podlaha [°C] [min.] 5 °C
Typ displeje BEZ DISPLEJE
Typ indikátoru LED
Typ regulace Hystereze
Typ senzoru Podlaha
Type ECtemp 13x series
Třída krytí prvku 30
UL-klassificeret Out of scope
Výška [mm] 82 mm
Výška balení [mm] 61 mm
Warranty type 2-year product warranty
Záruka [Year] 2
Šířka [mm] 82 mm
Šířka balení [mm] 163 mm

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality