Termoaktuatorer, TWA-A, RA, Forsyningsspænding [V] AC: 230, NC (normalt lukket), 1.150 m

088H3250

TWA-A NC 230V 1.15 m kabel

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.132 Kilogram
Nettovægt 0.13 Kilogram
Volume 0.433 Liter

 

Antal pr. pakkeformat 78 stk.
Description TWA-A NC 230V 1.15 m kabel
Endekontakt Nej
Energiforbrug [W] 2 W
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
Forsyningsspænding [V] AC 230 V
Frekvensområde [Hz] [Maks.] 60 Hz
Frekvensområde [Hz] [Min.] 50 Hz
IP-beskyttelsesklasse IP41
Kabellængde [m] 1.15 m
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Produktgruppe Thermal actuators
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. a2abfd55-651d-4ef6-83ba-4b7de07ba1bd
SCIP-dossier produktnavn "Thermal wax actuator (TWA)"
Tilslutningsstørrelse RA
Tilslutningstype RA
Type TWA-A
UNSPSC CODE 40101801
Ventilfunktion NC (normalt lukket)

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality