Termoaktuatorer, TWA-K, M 30 x 1.5, Forsyningsspænding [V] AC: 230, NC (normalt lukket), 0.950 m
088H3142
VVS: 460957042
TWA-K NC 230V
TWA-K NC 230V
Bruttovægt | 0.13 Kilogram |
Nettovægt | 0.125 Kilogram |
Volume | 0.391 Liter |
EAN nr. | 5702420049649 |
Bruttovægt | 0.13 Kilogram |
Nettovægt | 0.125 Kilogram |
Volume | 0.391 Liter |
EAN nr. | 5702420049649 |
Antal pr. pakkeformat | 48 stk. |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | TWA-K NC 230V |
Endekontakt | Nej |
Energiforbrug [W] | 2 W |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Forsyningsspænding [V] AC | 230 V |
Frekvensområde [Hz] [Maks.] | 60 Hz |
Frekvensområde [Hz] [Min.] | 50 Hz |
IP-beskyttelsesklasse | IP 41 |
Kabellængde [m] | 0.95 m |
Produktgruppe | Thermal actuators |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossier nr. | a2abfd55-651d-4ef6-83ba-4b7de07ba1bd |
SCIP-dossier produktnavn | "Thermal wax actuator (TWA)" |
Tilslutningsstørrelse | M 30 x 1.5 |
Tilslutningstype | M 30 x 1.5 |
Type | TWA-K |
UNSPSC CODE | 40101801 |
Ventilfunktion | NC (normalt lukket) |
Antal pr. pakkeformat | 48 stk. |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | TWA-K NC 230V |
Endekontakt | Nej |
Energiforbrug [W] | 2 W |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Forsyningsspænding [V] AC | 230 V |
Frekvensområde [Hz] [Maks.] | 60 Hz |
Frekvensområde [Hz] [Min.] | 50 Hz |
IP-beskyttelsesklasse | IP 41 |
Kabellængde [m] | 0.95 m |
Produktgruppe | Thermal actuators |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossier nr. | a2abfd55-651d-4ef6-83ba-4b7de07ba1bd |
SCIP-dossier produktnavn | "Thermal wax actuator (TWA)" |
Tilslutningsstørrelse | M 30 x 1.5 |
Tilslutningstype | M 30 x 1.5 |
Type | TWA-K |
UNSPSC CODE | 40101801 |
Ventilfunktion | NC (normalt lukket) |