Termoaktuatorer, TWA-L, RAVL, Forsyningsspænding [V] AC: 230, NO (normalt åben), 0.950 m
088H3133
VVS: 460957033
TWA-L NO 230V
TWA-L NO 230V
Bruttovægt | 0.151 Kilogram |
Nettovægt | 0.147 Kilogram |
Volume | 0.594 Liter |
EAN nr. | 5702420050102 |
Bruttovægt | 0.151 Kilogram |
Nettovægt | 0.147 Kilogram |
Volume | 0.594 Liter |
EAN nr. | 5702420050102 |
Antal pr. pakkeformat | 48 stk. |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | TWA-L NO 230V |
Endekontakt | Nej |
Energiforbrug [W] | 2 W |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Forsyningsspænding [V] AC | 230 V |
Frekvensområde [Hz] [Maks.] | 60 Hz |
Frekvensområde [Hz] [Min.] | 50 Hz |
IP-beskyttelsesklasse | IP 41 |
Kabellængde [m] | 0.95 m |
Produktgruppe | Thermal actuators |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossier nr. | a2abfd55-651d-4ef6-83ba-4b7de07ba1bd |
SCIP-dossier produktnavn | "Thermal wax actuator (TWA)" |
Tilslutningsstørrelse | RAVL |
Tilslutningstype | RAVL |
Type | TWA-L |
UNSPSC CODE | 40101801 |
Ventilfunktion | NO (normalt åben) |
Antal pr. pakkeformat | 48 stk. |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | TWA-L NO 230V |
Endekontakt | Nej |
Energiforbrug [W] | 2 W |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Forsyningsspænding [V] AC | 230 V |
Frekvensområde [Hz] [Maks.] | 60 Hz |
Frekvensområde [Hz] [Min.] | 50 Hz |
IP-beskyttelsesklasse | IP 41 |
Kabellængde [m] | 0.95 m |
Produktgruppe | Thermal actuators |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossier nr. | a2abfd55-651d-4ef6-83ba-4b7de07ba1bd |
SCIP-dossier produktnavn | "Thermal wax actuator (TWA)" |
Tilslutningsstørrelse | RAVL |
Tilslutningstype | RAVL |
Type | TWA-L |
UNSPSC CODE | 40101801 |
Ventilfunktion | NO (normalt åben) |