Gulvvarmestyring, FH-tilslutningsbokse, 230 V, Udgangsspænding [V] AC: 24, Antal udgange: 1

088H001701

24 V fortrådet

Produktdetaljer

Bruttovægt 1.425 Kilogram
Nettovægt 1.425 Kilogram
Volume 2.938 Liter
EAN nr. 5013567420377

 

Antal pr. pakkeformat 4 stk.
Antal udgange 10
Antal udgange [stk.] 10 stk.
Anvendelse for 10 outputs
Description FH-WC Connection Box 24V
Dual heat regulering Nej
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Energiforbrug pr. udgang [W] [Maks.] 3 W
Forsyningsspænding [V] 230 V
Grænseflader 24 V fortrådet
Indbygning Nej
Installation Vægmonteret
IP-beskyttelsesklasse IP20
Kedelrelæ Ja
Køleinput Nej
Omfattet af WEEE Yes
Passer i kontaktrammer Nej
Passer til 24V actuators
Produktgruppe Floor Heating Controls
Pumperelæ Ja
Temperaturregulering Ja
Type FH Connection Boxes
Udgangsspænding [V] AC 24 V
Varmereguleringstype Wiring center
Vægmontering Ja

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality