Tilføj garanti
Produktet er lagt i indkøbskurven
087U4058 er lagt i indkøbskurven
Vælg en garanti på listen nedenfor for at anvende den på din frekvensomformer. Husk, at du kun kan vælge én garanti, og hvis du har flere frekvensomformere, vil den samme garanti være knyttet til hver frekvensomformer. Bemærk, at du ikke kan ændre antallet af dine frekvensomformere, når garantien er vedhæftet.
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
Temperatursensor, MBT 5111, 275 mm, NPT, ANSI/ASME B1.20.1
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


Temperatursensor, MBT 5111, 275 mm, NPT, ANSI/ASME B1.20.1
087U4058
Temperaturområde [°C]: -50 - 800, Termoelem.: 1 x NiCr-Ni, Type K, Udgang sign.: mV, Beskyt. rør mat.: AISI 316 Ti, Elektrisk tilslutning: Kabel, Elektr. tilslutn. størrelse: 2 ledninger