Temperatursensor, MBT 5111, 200 mm, G, ISO 228-1-A

087U4057

Temperaturområde [°C]: -50 - 800, Termoelem.: 1 x NiCr-Ni, Type K, Udgang sign.: mV, Beskyt. rør mat.: AISI 316 Ti, Elektrisk tilslutning: Kabel, Elektr. tilslutn. størrelse: 2 ledninger

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.497 Kilogram
Nettovægt 0.49 Kilogram
Volume 1.806 Liter
EAN nr. 5702423265480

 

Antal pr. pakkeformat 10 stk.
Beskyt. rør mat. AISI 316 Ti
Beskyttelsesrør, diameter [in] 0.236 in
Beskyttelsesrør, diameter [mm] 6 mm
CE-mærket Yes
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Elektr. tilslutn. størrelse 2 ledninger
Elektrisk tilslutning Kabel
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Følerelementstandard EN 60584-2
Følerelementtolerance Klasse 2
Følerindsats FAST
Halslængde [in] 11.8 in
Halslængde [mm] 300 mm
Indb.type Variabel
Indbygningslængde [in] 7.9 in
Indbygningslængde [mm] 200 mm
Indeholder batterier No
Kabel 197 in
Kabellængde [m] 5 m
Kabeltype PFA TC, skærmet
Kapsling (IP) IP65
Kina RoHS-overensstemmelse Yes exceed limitations
Længde på bøjelig slange [in] 11.8 in
Længde på bøjelig slange [m] 0.3 m
Omfattet af WEEE Yes
Omgiv. temp. max. 200 °C
Omgiv. temp. max. 392 °F
Pakkeformat Multipak
Proces tilslutn. han/han Han
Proces tilslutn. std. ISO 228-1-A
Proces tilslutn. type G
Procestilslutning materiale Messing
Procestilslutning størrelse 3/4
Produktgruppe Sensors
Produktnavn Temperatursensor
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. 6992421c-ca63-4034-a839-d31715530d6d
Standardtilslutning ISO 228
Temp.område for kabel [°C] [Maks.] 260 °C
Temp.område for kabel [°C] [Min.] -60 °C
Temperaturområde [°C] [Maks.] 800 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -50 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 1472 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -58 °F
Temperaturområde for kabel [°F] [Maks.] 500 °F
Temperaturområde for kabel [°F] [Min.] -76 °F
Termoelem. 1 x NiCr-Ni, Type K
Termoelem. tol. EN 60584-2 Class 2
Thermoelem. konstruktionsstd. EN 61515
Tilslutningsmateriale Messing
Tilslutningstype G
Type MBT 5111
Typebetegnelse 00 MBT 5111-0100-0300-190-1
01 -0500-092-0000
Udgang sign. mV
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality