TPOne-S + DBR, 230Vac

087N7856

TPOne-S + DBR Wi-Fi connected programmable room theromstat and RF receiver

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.47 Kilogram
Nettovægt 0.1 Kilogram
Volume 1.872 Liter
EAN nr. 5013567423927

 

Applikation Room heating
Automatisk sommertid Ja
Backplate Custom Backplate
Baggrundsbelyst display Ja
Bredde [mm] 155 mm
Category name Programable Thermostat
CE-mærket Yes
Control Type On/Off modulating control
Description TPOne-S + DBR Wi-Fi connected programmable room theromstat and RF receiver
Designstandard EN 60730-2-9
Dybde [mm] 30 mm
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS-overensstemmelse Yes
EU RoHS-undtagelsesklausul No
Fabriksindstillede programmer Ja
Fabriksindstillet kalenderur Ja
Farve Hvid RAL 9010
Feriefunktion Ja
Fjernføler (tilvalg) Nej
Forsinket startkontrol Ja
Forsyningsspænding [V] AC 230 V
Forsyningstype 230Vac
Frekvens [Hz] 50 Hz
Frostsikring Ja
Garanti [år] 2
Godkendelse UKCA
CE
Højde [mm] 66 mm
Indbygget føler Ja
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kuglehårdhedstest [°C] 75 °C
Materiale ABS+PC, non-flammable
Medie A
Nominel impulsspænding [kV] 2.5 kV
Omfattet af WEEE Yes
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 45 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] 0 °C
On/off modulating control Ja
On/Offs pr. dag 6
Optimeret startstyring Ja
Output kontaktbelastning induktiv [A] 1 A
Output kontaktbelastning resistiv [A] 3 A
Overstyringsfunktion Ja
Plantype 7-dage, 5/2-dage eller døgn
Produktgruppe Programmable Room Thermostats
Produktlabel Yes
Produktoplysninger TPOne-S + DBR
REACH-kandidatlistens stoffer No
Reguleringsforurening Grader 2
RF-frekvens [MHz] 868.42 MHz
RF-område [m] 30 m
Sluk Ja
Styring ON/OFF Ja
Temperatur [°C] [Maks.] 35 °C
Temperatur [°C] [Min.] 5 °C
Temperaturnøjagtighed ±1°C
Termostattilstand Ja
Timer for serviceinterval Ja
Type TPOne
UK RoHS-overensstemmelse Yes
UNSPSC CODE 41112209
Urdisplay AM/PM eller 24-timers visning
Valgfri °C eller °F Ja
Viser tidspunkt eller temperatur Ja

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality