TPOne- M, 230Vac

087N7852

VVS: 472200101

TPOne-M, netforsynet programmerbar kloktermostat

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.306 Kilogram
Nettovægt 0.22 Kilogram
Volume 0.92 Liter
EAN nr. 5013567423293

 

1 Primærbatteri SUM vægt Kg 0.0058
1 Primært batteri vægt kg 0.0058
Applikation Room heating
Automatisk sommertid Ja
Backplate Custom Backplate
Baggrundsbelyst display Ja
Batteriantal 1
Batteritype eller navn Lithium Manganese dioxide (CR2354)
Category name Programable Thermostat
CE-mærket Yes
Control Type On/Off load compensation
Description TPOne-M, netforsynet programmerbar kloktermostat
Designstandard EN 60730-2-9
Dybde [mm] 30 mm
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
Fabriksindstillede programmer Ja
Fabriksindstillet kalenderur Nej
Farve Hvid RAL 9010
Feriefunktion Ja
Fjernføler (tilvalg) Ja
Forsinket startkontrol Ja
Forsyningsspænding [V] AC 230 V
Forsyningstype 230Vac
Frostsikring Ja
Garanti [år] 5
Godkendelse CE
UKCA
Højde [mm] 66 mm
Indbygget føler Ja
Indeholder batterier Yes
Kuglehårdhedstest [°C] 75 °C
Materiale ABS+PC, non-flammable
Medie A
Nominel impulsspænding [kV] 2.5 kV
Omfattet af WEEE Yes
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 45 °C
On/off modulating control Ja
On/Offs pr. dag 6
Optimeret startstyring Ja
Output kontaktbelastning induktiv [A] 1 A
Output kontaktbelastning resistiv [A] 3 A
Overstyringsfunktion Ja
Plantype 7-dage, 5/2-dage eller døgn
Produktgruppe Programmable Room Thermostats
Produktlabel Yes
Produktoplysninger TPOne- M
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleringsforurening Grader 2
SCIP-dossier nr. 1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1
SCIP-dossier produktnavn Electronic programmable room thermostat
Sluk Ja
Styring ON/OFF Ja
Temperatur [°C] [Maks.] 35 °C
Temperatur [°C] [Min.] 5 °C
Temperaturnøjagtighed ±1°C
Termostattilstand Ja
Timer for serviceinterval Ja
Tolerance ±15%
Type TPOne
UNSPSC CODE 41112209
Urdisplay AM/PM eller 24-timers visning
Valgfri °C eller °F Ja
Viser tidspunkt eller temperatur Ja
Weight per battery 1 g

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality