HSV3B28, 28 mm ekstern kompression, Paddle

087N6630

HSV3B28, 28mm 3 port external compression paddle valve body

Produktdetaljer

Bruttovægt 1.104 Kilogram
Nettovægt 1.095 Kilogram
Volume 1.096 Liter
EAN nr. 5013567173280

 

Arbejdstryk [bar] [Maks.] 10 bar
Category name 3 Port Valve Body
Description HSV3B28, 28mm 3 port external compression paddle valve body
Differenstryk [bar] [Maks.] 0.7 bar
Driftstemperatur [°C] [Maks.] 95 °C
Garanti [år] 2
Kvs-værdier [m³/h] 7.9 m³/h
Lukkemetode Paddle
Produktgruppe Zone Valves
Produktoplysninger HSV3B28
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. 118d4a5e-3889-4161-bf50-87ac156c3fbf
SCIP-dossier produktnavn H-Series Valves
Type HSV3 Paddle
Ventilstørrelse og tilslutning 28 mm ekstern kompression

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality