HP1.0, 1" BSP, Shoe valve

087N6604

HP1.0, 1" BSP 2 port shoe valve(female) with actuator

Produktdetaljer

Bruttovægt 1.046 Kilogram
Nettovægt 1.01 Kilogram
Volume 2.609 Liter
EAN nr. 5013567062102

 

Arbejdstryk [bar] [Maks.] 10 bar
Category name 2 Port Valve Complete
Description HP1.0, 1" BSP 2 port shoe valve(female) with actuator
Differenstryk [bar] [Maks.] 0.7 bar
Driftstemperatur [°C] [Maks.] 95 °C
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Ekstra kontakt SPST
Forsyningsspænding [V] AC 230 V
Frekvens [Hz] 50/60 Hz
Garanti [år] 2
Kvs-værdier [m³/h] 15 m³/h
Lukkemetode Shoe valve
Lukketid [sek.] [Maks.] 20 "
Omfattet af WEEE Yes
Output kontaktbelastning induktiv [A] 1 A
Output kontaktbelastning resistiv [A] 3 A
Produktgruppe Zone Valves
Produktoplysninger HP1.0
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. 805fd0d1-61f5-42fc-8ded-aa2944918225
SCIP-dossier produktnavn H-Series Actuators and Valves complete
Tolerance ±15%
Type HP Shoe
Type af flowregulator Åbne/lukke
Ventilstørrelse og tilslutning 1" BSP
Åbningstid [sek.] [Maks.] 35 "

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality